选择您所在的国家/地区
ENI90PL-H 增量旋转编码器
主要优势一览
- 外壳 ∅ 93 mm
- 空心轴
- 最高 5000 个脉冲
- 通用输出驱动器
- BlueBeam 技术确保卓越精度
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
ENI90PL-H 技术数据
检测类型 | 光电采样 | |
线性度误差 | ± 0,025 ° | |
脉冲计数 | 最大 5000 |
MTTFd | 435 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作电压 | UB | 4,75 ... 30 V DC |
空载电流 | I0 | 最大 50 mA |
输出类型 | 推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压) | |||||||
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |||||||
输出频率 | 最大 400 kHz | |||||||
上升时间 | 300 ns | |||||||
A 到 B 相 | ||||||||
| ||||||||
工作循环 | 1/2 ± 10 % |
连接器 | M12 连接器,8 针 M12 连接器,5 针 M23 连接器,12 针 ,顺时针旋转 M23 连接器,12 针 ,逆时针旋转 10 针 MIL 连接器 7 针 MIL 连接器 | |
电缆 | ∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2 |
防护等级 | DIN EN 60529,IP65、IP66、IP67 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
发射干扰 | EN IEC 61000-6-4:2019 | |
抗扰度 | EN IEC 61000-6-2:2019 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz |
UL 认证 | E223176 , cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 79 应用 适配器应要求提供现场配线 | ||||
|
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定缆线 -5 ... 85 °C (23 ... 185 °F) ,可移动缆线 | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | < 700 g 没有电缆 | ||||||||||
旋转速度 | 最大 6000 min -1 防护等级 IP65 最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67 | ||||||||||
起始扭矩 | ≤ 0,1 Nm 防护等级 IP65 ≤ 0,25 Nm 对于 IP66/IP67 | ||||||||||
轴绝缘 | max. 2 kV (适用于介电强度型号) | ||||||||||
轴负载 | |||||||||||
| |||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|