选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOS2000-F226W-16MM-I 视觉传感器

主要优势一览

  • 读取所有标准一维码和二维码
  • 读取 DPM 码
  • 多模读取
  • 输出字符串格式
  • 代码质量输出
  • 可保存 32 个机载作业
  • 离线设置参数
  • 1.2 兆像素分辨率
  • 集成照明
  • 机械焦点调节

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

VOS2000-F226W-16MM-I 技术数据

视觉传感器用于读取一维码和二维码;
分辨率:1280 x 960 像素;
光源:集成式 LED 闪光灯,白色;
镜头:M12 镜头;
焦距: 16 mm
感应范围55 mm x 41 mm(在读取距离为 200 mm 处),最小模块尺寸为 0.1 mm(一维码和二维码)
295 mm x 221 mm(在读取距离为 1000 mm 处),最小模块尺寸为 0.4 mm(一维码)或 0.54 mm(二维码)
光源内置 LED 灯 , 白色
图片详细信息取决于检测距离
可读代码一维码:Code 128、Code 39、Int 2 of 5、Codabar、UPC-A/E、EAN-8/13、Code 11、Code 32、Plessey、MSI Plessey、Telepen、BC 412、Pharmacode、DataBar、Postcode、Trioptic

二维码:Data Matrix、QR-Code、Micro QR-Code、PDF417、Micro PDF417、Aztec、Han Xin Code、Maxi Code、Grid Matrix、Dotcode
触发器模式自运行或外部触发
景深±工作距离的 5%
焦距16 mm
评估频率30 Hz
目标速度max. 4 m/s
分辨率1280 x 960 像素
图像传感器1/3" CMOS 单色
全局快门
3.75 µm 像素大小
镜头M12 集成式镜头
参数分配通过 PC 用户界面设置参数 VCT 工具
评估程序
识别和验证一维码和二维码
LED 1蓝灯常亮:传感器已开启,未设置
绿灯常亮:作业已加载,做好执行准备
闪烁绿灯:作业已加载并正在执行,正在进行捕获
红灯常亮:传感器故障
LED 2闪烁蓝灯:正在开启(持续时间约为 20 秒)
绿灯常亮:测量成功(通过)
蓝灯常亮:测量临界值(循环)
红灯常亮:测量不成功(失败)
LED 3蓝灯常亮:热重置或重启
红灯/绿灯/黄灯常亮:网络活动
对焦设置可通过居中调整对焦
工作电压UB12 ...30 V DC
空载电流I0300 mA
接口类型以太网
协议PROFINET IO
TCP/IP
EtherNet/IP
传输速率100 MBit/s
接口类型RS-232 , 串口
传输速率115,2 kBit/s
输入类型光学去耦 输入
输入电压逻辑低(开):0 ... 3 V
逻辑高(关):11 ...30 V
开关阈值:12 V
控制输入触发器 + 2 个通用输入端
2 个输入端可用于硬件解决方案切换
输入电流8 mA ( 典型值 )
内部保护电路3 kΩ / 4000 V ( rms )
开关延时开启时间(开): 20 µs
关闭时间(关): 10 µs
图像捕获触发器:62 µs(直到触发图像捕获操作)
输出类型3 个通用输出端 , 可自由编程 , 光学去耦
开关电压max. 30 V
开关电流最大 100 mA 每个输出
开关延时开启时间(开): 150 µs
关闭时间(关): 50 µs
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005    
认证CE
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP67
连接8 针 M12 插座 A 码 ; 12 针 M12 插座
材料
外壳氧化铝 , 塑料
光学端面塑料板
安装安装支架
质量大约 200 g
尺寸
高度57 mm
宽度58 mm
长度61 mm
一般说明