选择您所在的国家/地区
VOS2000-F226-C-I 视觉传感器
主要优势一览
- 读取所有标准一维码和二维码
- 读取 DPM 码
- 多模读取
- 输出字符串格式
- 代码质量输出
- 可保存 32 个机载作业
- 离线设置参数
- 1.2 兆像素分辨率
- 可更换镜头(C 底座)
- 机械焦点调节
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
VOS2000-F226-C-I 技术数据
视觉传感器用于读取一维码和二维码; 分辨率:1280 x 960 像素; 光源:集成式 LED 闪光灯,白色; 镜头:M12 镜头; 焦距:8 mm |
感应范围 | 一维条形码:225 mm x 169 mm,最小行宽为 0.3 mm(读取距离取决于透镜) 二维条形码:166 mm x 125 mm,最小模块尺寸为 0.3 mm(读取距离取决于透镜) 一维条形码:376 mm x 282 mm,最小行宽为 0.5 mm(读取距离取决于透镜) 二维条形码:278 mm x 208 mm,最小模块尺寸为 0.5 mm(读取距离取决于透镜) | |
光源 | 外部照明 | |
图片详细信息 | 取决于检测距离 | |
可读代码 | 一维码:Code 128、Code 39、Int 2 of 5、Codabar、UPC-A/E、EAN-8/13、Code 11、Code 32、Plessey、MSI Plessey、Telepen、BC 412、Pharmacode、DataBar、Postcode、Trioptic 二维码:Data Matrix、QR-Code、Micro QR-Code、PDF417、Micro PDF417、Aztec、Han Xin Code、Maxi Code、Grid Matrix、Dotcode | |
触发器模式 | 自运行或外部触发 | |
景深 | ±工作距离的 5% | |
评估频率 | 30 Hz | |
目标速度 | max. 4 m/s | |
分辨率 | 1280 x 960 像素 | |
图像传感器 | 1/3" CMOS 单色 全局快门 3.75 µm 像素大小 |
参数分配 | 通过 PC 用户界面设置参数 VCT 工具 | ||||
评估程序 | |||||
|
LED 1 | 蓝灯常亮:传感器已开启,未设置 绿灯常亮:作业已加载,做好执行准备 闪烁绿灯:作业已加载并正在执行,正在进行捕获 红灯常亮:传感器故障 | |
LED 2 | 闪烁蓝灯:正在开启(持续时间约为 20 秒) 绿灯常亮:测量成功(通过) 蓝灯常亮:测量临界值(循环) 红灯常亮:测量不成功(失败) | |
LED 3 | 蓝灯常亮:热重置或重启 红灯/绿灯/黄灯常亮:网络活动 |
工作电压 | UB | 12 ...30 V DC |
空载电流 | I0 | 300 mA |
接口类型 | 以太网 | |
协议 | PROFINET IO TCP/IP EtherNet/IP | |
传输速率 | 100 MBit/s |
接口类型 | RS-232 , 串口 | |
传输速率 | 115,2 kBit/s |
输入类型 | 光学去耦 输入 | |
输入电压 | 逻辑低(开):0 ... 3 V 逻辑高(关):11 ...30 V 开关阈值:12 V | |
控制输入 | 触发器 + 2 个通用输入端 2 个输入端可用于硬件解决方案切换 | |
输入电流 | 8 mA ( 典型值 ) | |
内部保护电路 | 3 kΩ / 4000 V ( rms ) | |
开关延时 | 开启时间(开): 20 µs 关闭时间(关): 10 µs 图像捕获触发器:62 µs(直到触发图像捕获操作) |
输出类型 | 3 个通用输出端 , 可自由编程 , 光学去耦 | |
开关电压 | max. 30 V | |
开关电流 | 最大 100 mA 每个输出 | |
开关延时 | 开启时间(开): 150 µs 关闭时间(关): 50 µs |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 |
认证 | CE |
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
防护等级 | IP67 (配有安装好的镜头保护盖) | ||||||||||
连接 | 8 针 M12 插座 A 码 ; 12 针 M12 插座 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | 安装支架 | ||||||||||
质量 | 大约 200 g | ||||||||||
目标连接 | C 口转接,用于具有不同焦距的外部透镜 | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|