选择您所在的国家/地区
VAZ-2E2A-G20-ZPA1 ZPA 滚子电机模块
主要优势一览
- 用于 3 线传感器的输入
- 直流滚子电动机(磁鼓电动机)输出
- 用于与邻近区耦合的接口
- 通过 M8 连接器连接电动机和传感器
- 可使用旋转开关配置操作模式、电动机转速和起动/停止斜升
- 24 VDC 电源,通过绝缘穿刺技术进行连接(使用镀金触针)
- 用于电源、输入和输出、区域耦合的功能指示器
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- FR
VAZ-2E2A-G20-ZPA1 技术数据
独立式 G20 MDR 模块,配备用于 2 路数字输入的集成式 ZPA 逻辑,以及 2 个用于 MDR 的接口 |
UL 文件编号 | E223772 “仅用于 NFPA 79 应用” | |
兼容滚子电动机 | Interroll EC310, Interroll EC5000 (24V:20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3 Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC |
开关 | S1:电动机转速;旋转开关,10 档 S2:旋转方向和起动/停止斜升;旋转开关,10 档 S3:操作模式,旋转开关,10 档 | |
错误 LED | 电动机故障;2 个黄色 LED 黄色:电动机故障 闪烁黄色:电动机保护装置故障 | |
LED PWR | 电源电压 UPWR;绿色 LED | |
LED IN | 开关状态(输入);2 个黄色 LED | |
LED MOT | 电动机启动;2 个黄色 LED | |
LED XIN | 区域耦合输入激活;2 个黄色 LED | |
LED XOUT | 区域耦合输出激活;2 个黄色 LED |
额定工作电压 | Ue | 18 V ...30 V DC PELV(通过 UPWR) |
额定工作电流 | Ie | ≤ 30 mA (闭合电路电流) 最大 10 A (<2 s) |
浪涌保护 | UPWR:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV) |
接口类型 | 耦合区接口,1 路输入和 1 路输出,用于控制信号 X1 | |
物理 | 4 针 M12 插座 电子输出:PNP,过载和短路保护 (X1OUT) 输入:PNP,电流隔离,无电势 (X1IN) | |
负载电流 | 输入:≤ 8 mA(内部限制) 输出:10 mA | |
电压 | 输入: max. 30 V DC 输出(通过 UPWR):≥ (UPWR - 2 V) | |
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准(1 类) 0(无衰减):≤ 0.5 mA 1(有阻尼):≥ 2 mA |
接口类型 | 耦合区接口,1 路输入和 1 路输出,用于控制信号 X2 | |
物理 | M12 连接器,4 针 电子输出:PNP,过载和短路保护 (X2OUT) 输入:PNP,电流隔离,无电势 (X2IN) | |
负载电流 | 输入:≤ 8 mA(内部限制) 输出:10 mA | |
电压 | 输入: max. 30 V DC 输出(通过 UPWR):≥ (UPWR - 2 V) | |
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准(1 类) 0(无衰减):≤ 0.5 mA 1(有阻尼):≥ 2 mA |
编号/类型 | 2 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流 | |
电源 | 通过 UPWR | |
电流负载容量 | 500 mA ,过载和短路保护 | |
输入电流 | ≤ 8 mA(内部限制) | |
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 0(无阻尼)≤ 0.5 mA 1(有阻尼)≥ 2.0 mA | |
输入滤波器 | 10 ms |
编号/类型 | 直流滚子电动机(MOT1、MOT2)的两路输出 | |
电源 | 通过 UPWR | |
电流 | 3,5 A 连续电流 , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0.3 秒) 每个电动机 | |
过载保护 | 保险丝 5 A,每个电机 I2t = 53.7 A2s | |
速度信号 | US | 空载时 1.4 … 13 V Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 35 kΩ 使用旋转开关 S1 控制 |
旋转方向信号 | UD | 低:高阻抗 高:空载运行时 ≥ (UPWR - 1.0 V) Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 5 kΩ 使用旋转开关 S2 控制 |
电动机故障 | NPN 数字输入,U0 = 14 V,Ri = 34 kΩ 0(无错误)≥ 125 µA 1(错误)≤ 25 µA |
电磁兼容性 | |||||
|
防护等级 | EN 60529:2000 | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 , EN 61326-1:2006 |
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存储温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 85 % 无凝露 | |
气候条件 | 仅供室内使用 | |
海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
抗振性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环 | |
污染程度 | 2 |
防护等级 | 符合标准 EN 60529 的防护等级 IP65(未经 UL 认证) | ||||||||||
连接 | 电源:绝缘穿刺技术 黑色扁平缆线 输入/输出:M8 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-2-104 标准 输入:LF004-GS1-A(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码) 匹配连接器:LM004-Gx1-A 或类似连接器 输出:NF005-SS1-B(5 针,衬套触点,卡入锁定,B 码) 匹配连接器:NM005-Sx1-B 或类似连接器 区域耦合:M12 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-2-101 标准 X1:M12,4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码 母头连接器:M12,4 针,连接器触点,螺纹接合,A 码 X2:M12,4 针,连接器触点,螺纹接合,A 码 母头连接器:M12,4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码 | ||||||||||
质量 | 310 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | 2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔 | ||||||||||
电缆长度 | 1 m (输入/输出) , 1,5 m (区域耦合),最大 30 m | ||||||||||
注意 | 扁平缆线的布线具有可实现 100 个致动循环的设计 |