选择您所在的国家/地区

转至全球网站

EVM58N-032IZR0BY-1213:01 多圈绝对值编码器

主要优势一览

  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • EtherNet/IP
  • 25 位,多匝
  • 夹紧法兰
  • 兼容 Rockwell/Allen Bradley/Schneider 控件
  • 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
  • 旋转轴功能
  • 状态 LED

显示详情

EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

EVM58N-032IZR0BY-1213:01 技术数据

检测类型光电采样
设备类型多圈绝对值编码器
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0最大 4 W
线性度±0.5 LSB(12 位)
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型EtherNet/IP
分辨率
单圈13 Bit
多匝12 Bit
总体解决方案25 Bit
物理 以太网
传输速率100 MBit/s
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
防护等级DIN EN 60529,
轴侧:IP64
外壳侧:IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
质量大约 370 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm (无轴封的型号)
轴负载
轴向40 N
径向110 N
尺寸
长度87,75 mm
直径59 mm
一般说明