选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SJ10-N 电感式槽形传感器

主要优势一览

  • 10 mm 槽宽
  • 可达 SIL 2,符合 IEC 61508 标准
请联系我们了解预计的交货日期。603.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SJ10-N 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
槽宽10 mm
浸入深度(横向)13,5 ... 16,5 mm ,类型 15 mm
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压UB5 ... 25 V
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H0,1 ... 0,5 mm
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA 在额定电压下
检测到测量板≤ 1 mA 在额定电压下
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
MTTFd11460 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0091X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0091X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0091X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0091X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 99 ATEX 2219 X
设备保护级别 GbPTB 99 ATEX 2219 X
设备保护级别 DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL 认证cULus 认证,一般用途
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0453
CCC 认证
危险位置2020322315002306
NEPSI 认证
NEPSI 认证GYJ16.1391X
KCC 认证
危险位置13-AV4BO-0353X
船舶认证DNVGL TAA00001A5
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
防护等级IP67
电缆
电缆直径6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径
材料PVC
线芯横截面积0,75 mm2
长度L2 m
紧固螺丝的紧固扭矩3 Nm
尺寸
高度45 mm
宽度55 mm
长度44 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明