选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCB1,5-8GM25-N0 电感式传感器

主要优势一览

  • 1.5 mm,齐平
  • NAMUR 输出
  • 不锈钢外壳
  • 反极性保护
有存货471.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB1,5-8GM25-N0 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
确保操作距离sa0 ... 1,215 mm
实际工作距离sr1,35 ... 1,65 mm 类型
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,7
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 2000 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 3 %
反极性保护反极性保护
短路保护
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
未检测到测量板min. 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd3590 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2048 X
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2048 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL 认证
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0452
CCC 认证
危险位置2020322315002256
CML 认证根据要求
ANZEx18.3018X
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面LCP
防护等级IP67
电缆
导线端箍
电缆直径2,6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色蓝色
芯数2
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
尺寸
长度25 mm
直径8 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明