选择您所在的国家/地区

转至全球网站

Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX Headset

主要优势一览

  • Certified according to latest ATEX standards
  • For use in ATEX Zone 2
  • Available in three different hearing protection headset versions
Approval
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX 技术数据

Intrinsically Safe Headset for ATEX Zone 2, Headband
DescriptionHeadband
Speaker30 Ohm at 1 kHz (+/- 15%)
MicrophoneMax. 4400 Ohm bei 1 kHz
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Connector3.5 mm plug with screw
Cablecoiled
LengthL50 cm - 130 m
Mass350 g
ATEX approval
ATEX certificatePF19CERT5391X
ATEX markingEx-Hexagon II 3G Ex ic IIA T4 Gc
Ta = -20 °C to +60 °C
Scope of deliveryHeadset
Documentation
一般说明