选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCB20-L2-N0-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 20 mm,齐平
  • 可达 SIL 2,符合 IEC 61508 标准
  • 传感器头双向和可旋转
  • 快速安装支架
  • 反极性保护

显示详情

有存货475.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Approval
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB20-L2-N0-V1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn20 mm
安装齐平
确保操作距离sa0 ... 16,2 mm
实际工作距离sr18 ... 22 mm
衰减系数 rAl 0,33
衰减系数 rCu 0,31
衰减系数 r304 0,74
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 300 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护
电流消耗
未检测到测量板≥ 2,2 mA
检测到测量板≤ 1 mA
开关状态指示灯黄色 LED
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
MTTFd1660 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2032 X
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2032 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2032 X
设备保护级别 Dc (tc)TüV 20 ATEX 8526 X
防护等级II
额定绝缘电压Ui253 V
额定冲击耐受电压Uimp4000 V
UL 认证
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0451
CCC 认证
危险位置2020322315002302
2024322315005982
CML 认证根据要求
ANZEx19.3001X
船舶认证DNVGL TAA00001A5
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP66 / IP69K
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量130 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度67 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明