选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMD10M-R200-IEP-IO-V1-L 测距传感器

主要优势一览

  • 微型设计,提供通用安装选项
  • 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 红色激光,激光等级 1 级
  • 模拟量输出 4 ...20 mA

显示详情

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

OMD10M-R200-IEP-IO-V1-L 技术数据

通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围可达 10 m,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头
测量范围0,03 ... 10 m
参考目标标准白色 90 %,100 mm x 100 mm
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长660 nm
光束发散2 mrad
脉冲长度4 ns
重复率300 kHz
最大脉冲能量< 1,3 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
最大运动速度10 m/s
光点直径< 20 mm 在 10 m 处
环境光限制50000 Lux @ 2.5m 标准白 90 %
10000 Lux @ 2.5m 黑色 6 %
分辨率1 mm
温度影响< 0,25 mm/K
MTTFd> 300 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 开关输出激活
常灭 - 开关输出停用
标定指示灯示教:黄色/绿色 LED;等相位闪烁;2.5 Hz
标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
控制元件示教按键
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式
工作电压UB18 ... 30 V DC
纹波10 % 在电源容限内
空载电流I0< 25 mA 在 24 V 时 工作电压
防护等级III
可用前的时间延迟tv< 900 ms
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
智能传感器 - SSP 4.2.1
过程数据输入 6 Byte
- 测量值 4 字节
- 比例因子 8 位
- 信号质量 2 位
- 开关信号 1 1 位
- 开关信号 2 1 位
- 诊断信号 n 位
- 附加信号 n 位
输出 2 Bit
- 传感器控制功能 1 位
- 评估冻结 1 位
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID1121026 (0x111B02)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间4 ms
SIO 模式支持
开关类型默认设置为:
C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link
I—针脚 2:模拟量输出 4...20 mA
信号输出1 路推挽输出 , 1 路模拟量输出 , 反极性保护 , 过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
输出类型1 电流输出: 4 ... 20 mA , 12 位
负载电阻器> 1 kΩ 输出电压 ; ≤ 470 Ω 电流输出
恢复时间2 ms
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
激光安全EN 60825-1:2014
预热时间5 min
测量值输出1 ms
平均数据采样周期3 ms (默认), 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , 100 ms , 可调
绝对精度类型 ± 20 mm (包含温度的影响)
重复精度< 3 mm
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接4 针,M12 x 1 连接器,可旋转 90°
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 35 g
尺寸
高度50,6 mm
宽度15 mm
深度41,7 mm
开关输出 1Q1: 开关信号 高电平有效 , 窗口 模式 6000 ... 9000 mm
模拟量输出窗口 模式 (上升斜坡) 200 ... 5000 mm
一般说明