选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y IO-Link 主设备

主要优势一览

  • 主版本为 ICE3-8IOL-G65L-V1D
  • 带 Modbus/TCP 启动的 PROFINET IO 和 OPC UA 支持
  • 基于 Web 的模块和 IO-Link 设备配置
  • 可用于 100 多个 IODD 的集成 IODD 存储
  • 可下载的模块配置
  • M12 L 编码电源连接器

显示详情

MQTT interface
PROFINET interface
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
OPC UA interface
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y 技术数据

ICE3-8IOL-G65L-V1D 的固件版本默认 Modbus 启动
UL 文件编号E360395
LED 指示参见手册
旋转开关设置 IP 地址
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC
一般信息M12,L 码
额定电压24 V DC
电流消耗类型 120 mA
电流负载容量最大 2 x 16 A 每个模块
(通过 L 码电源供应环通电流)
总电流:每个模块最大 6.7 A
电流隔离在 US 和 UA 之间
接口类型工业以太网
物理 M12,D 码
协议采用媒体冗余协议 (MRP) + Modbus TCP + OPC UA + MQTT 的 PROFINET IO
Modbus 最大 PDI:33 次/秒
OPC UA 最大 PDI 更新率:20 次/秒
MQTT 最大 PDI 更新率:10 次/秒
传输速率10/100 Mbps
编号/类型8 x IO-Link A 类(X1 – X8)
可配置为:
最多 8 路 IO-Link 输入和 8 路数字量输入
最多 16 路数字量输入
最多 8 路数字量输入和 8 路数字量输出
短路保护
传感器电源端口 1:最大 1,6 A 通过 L+(针脚 1)
端口 3:最大 1 A,通过 L+(针脚 1)
端口 2 和 4 – 8:每端口最大 500 mA,通过 L+(针脚 1)
输出额定工作电流Ie最大 200 mA 每端口,通过 C/Q(针脚 4)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
防护等级EN 60529
现场总线标准IEC 61131-2
电气安全CSA C22.2 No. 61010-1-12
UL 61010-1、IEC 61010-2-201
发射干扰EN 61000-6-4、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-001、AS/NZS CISPR 11
抗扰度EN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
耐冲击性EN 60068-2-27
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 2000 m
耐冲击和抗振15g,11ms,半正弦
防护等级IP67
连接电源 M12,L 码
现场总线 M12,D 码
输入/输出 M12,A 码
材料
外壳聚酰胺 66 模制
质量454 g
紧固螺丝的紧固扭矩8 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0,6 Nm
尺寸65 mm 30 mm 212 mm
高度212 mm
宽度65 mm
长度30 mm
安装机器或面板
一般说明