选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOS-LE-COV-M12 防护罩

主要优势一览

  • 备用保护盖,用于带集成 S-mount 镜头的 VOS1000 和 VOS2000 摄像头
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

VOS-LE-COV-M12 技术数据

坚固的 VOS1000 和 VOS2000 相机防护罩,可防止镜头受到湿气、污垢和灰尘的影响,并将防护等级提高至 IP67。
材料外壳:阳极氧化铝
玻璃 : 丙烯酸
尺寸
长度13 mm
直径57,5 mm
一般说明