选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOS5000-LE-COV65 防护罩

主要优势一览

  • 保护盖,用于带 C-mount 镜头的 VOS5000 摄像头
  • 保护镜头免遭灰尘和水溅伤害
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

VOS5000-LE-COV65 技术数据

坚固的 VOS5000 相机防护罩,可防止镜头受到湿气、污垢和灰尘的影响,并将防护等级提高至 IP67。
防护等级IP67
材料外壳:阳极氧化铝
玻璃 : 丙烯酸
尺寸
长度63 mm
直径64 mm
镜头长度max. 60 mm (含滤镜的长度)
镜头直径max. 54 mm 包括锁紧螺钉
一般说明