选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VLE350-F280-B12-1100 激光传感器

主要优势一览

  • 高轮廓输出
  • 区域图像输出
  • 分辨率 1280 x 960 像素
  • 智能曝光时间控制
  • 激光等级 1 级,视力无害

显示详情

Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

VLE350-F280-B12-1100 技术数据

用于轮廓匹配的激光传感器;分辨率:1280 x 960 像素;测量范围:X = 40 ... 160 mm,Z = 60 ... 350 mm;扫描速度:30 s-1;以太网 TCP/IP 接口
测量范围X = 40 ... 160 mm ; Z = 60 ... 350 mm
光源激光二极管
光源类型红色激光 + 内置 LED 灯 红色 650 nm
激光额定值
注意可见 激光辐射有害 , 切勿直视激光束
切勿直接使用光学仪器查看
激光等级1
波长测量激光: 660 nm
光束发散± 16 °
脉冲长度< 3 ms
重复率< 30 Hz
最大光功率输出15 mW
最大脉冲能量< 4,5 µJ
激光监控当激光电流过高时,安全系统会关闭激光
扫描速率30 s-1
分辨率X>0.075 mm;60 mm 距离时 Z>0.1 mm
X>0.12 mm;200 距离时 Z>0.6 mm
X>0.25 mm;350 距离时 Z>1.3 mm
摄像头
像素数量1280 x 960 像素
MTTFd20 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
诊断指示器黄色/红色 LED
功能指示灯触发: 黄色 LED
控制元件2 个按钮
工作电压UB24 V ± 20% , PELV
空载电流I0最大 250 mA
功耗P0最大 6 W , 无负载的输出
接口类型以太网
协议TCP/IP
传输速率100 MBit/s
输入电压24 V
编号/类型外部触发
开关阈值低:< 2.5 V,高:> 8 V
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
防护等级EN 60529
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:2009
激光等级IEC 60825-1:2014
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE
工作温度-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接8 针 M12 x 1 连接器 ( 电源 + 输入/输出 ) + 4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN) ; 可旋转 90° ; 接地 : 接地线夹
材料
外壳PC/ABS
光学端面塑料板
质量大约 125 g
紧固螺丝的紧固扭矩max. 2 Nm
尺寸
高度85 mm
宽度38 mm
深度55 mm
注意安全须知:
- 尝试调试之前请先阅读操作说明
- 应当仅由专业人士进行安装、连接和调节
- 按照欧盟机械指令,并非安全部件
一般说明