选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DAD15-8P-NPN 光通信耦合器

主要优势一览

  • 8 位并行数据传输
  • 发散角极大
  • 可串联
  • 使用弹簧端子连接
  • 防护等级 IP67

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

DAD15-8P-NPN 技术数据

光通信耦合器
有效检测距离0 ... 1500 mm
检测范围极限值2500 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
光点直径大约 1000 mm 在 1.5 m 处
发散角± 20 °
环境光限制5000 Lux
循环时间35 ms
MTTFd200 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
数据流指示器输入:8 个绿色 LED
输出:8 个红色 LED
控制元件灵敏度调节
控制元件操作模式开关 4:光束被遮断时动作
开关 1+2:地址
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I040 mA
数据采样消隐启用输入发射器禁用
数据传输速率225 Bit/s
接口类型8 位并行,双向
10 路输入,NPN ; 10 路输出,NPN
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA 每个通道 , 短路保护 , 总计 max. 800 mA
产品标准EN 60947-5-2
EAC 符合性TR CU 020/2011
认证CE
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接2 个 M16 缆线密封接头,张紧弹簧端子位于端子盒中
材料
外壳Terluran®,黑色
光学端面玻璃
质量170 g
尺寸
宽度53 mm
深度56 mm
长度76 mm
一般说明