选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOS-LE-C-12MM-JC 附件摄像头镜头

主要优势一览

  • 可更换镜头(C 底座)
  • 焦距 12 mm
  • F 1.4-16
  • 格式 2/3"
  • MOD 0.1 m
  • C 底座

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

VOS-LE-C-12MM-JC 技术数据

固定焦距镜头,高分辨率,紧凑型百万像素级镜头,带锁紧螺钉,用于 C 底座摄像头
焦距12 mm
格式2/3"
孔径F1.4-16
孔径控制手动
水平视角42,5 °
垂直视角31,7 °
对角线视角53,7 °
图像格式6,6 x 8,8 mm
MOD(最小物距)100 mm
工作温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
质量60 g
目标连接C 底座
尺寸
长度31,5 mm
直径30 mm
滤光镜螺纹M 27 × 0.5
一般说明