选择您所在的国家/地区
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH
UDCM-30GS-3EP-IO-0,2M-V19 技术数据
感应范围 | 50 ... 150 mm ,最佳距离: 80 mm | |
换能器频率 | 大约 85 kHz |
非易失性存储器 | EEPROM | |
写循环 | 300000 |
绿色 LED | 指示:检测到单张材料 闪烁 (1 Hz) - 待机模式 短间歇闪烁 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
黄色 LED | 指示:未检测到板材(空气) | |
红色 LED | 指示:检测到两张板材 闪烁:设备故障 |
工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
空载电流 | I0 | ≤ 100 mA |
功耗 | P0 | ≤ 1500 mW |
可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
接口类型 | IO-Link | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D | |
过程数据 | 输入: 16 Bit - 测量值 8 Bit - 选定的阈值设置 2 Bit - 开关信号 3 Bit 输出: 8 Bit - 阈值设置 2 Bit - 禁用传感器 1 Bit | |
供应商 ID | 1 (0x0001) | |
设备 ID | 3148294 (0x300A06) | |
传输速率 | COM 1 (4.8 kBaud) | |
最小循环时间 | 22,4 ms | |
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A 类(使用附件中列出的适配器缆线) B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线) |
名称 | 同步 | ||||||||||||||||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
同步频率 | |||||||||||||||||
|
名称 | IN2/反馈 | ||||||||||
输入/输出类型 | 可通过 IO-Link 编程的输入或输出 : 选择阈值设置的输入(出厂默认) 输出为反馈输出 | ||||||||||
输入类型 | 数字输入 | ||||||||||
| |||||||||||
输出类型 | PNP | ||||||||||
|
名称 | IN1/示教 | |
输入类型 | 0 电平: 0 ... + 1V 1 电平: +UB - 1 V ... +UB | |
脉冲长度 | ≥ 100 ms | |
阻抗 | ≥ 60 kΩ |
名称 | 输出 1 ... 3 | |
编号 | 3 | |
输出功能 | 输出 1: 检测到单张材料 输出 2: 检测到双张材料 输出 3: 未检测到板材(空气) | |
输出类型 | 推挽(4 合 1)输出 , 常开触点 ( 可编程 ) | |
额定工作电流 | Ie | 100 mA 每路输出 |
电压降 | Ud | ≤ 3 V |
接通延时 | ton | 30 ms (可编程) |
断开延时 | toff | 30 ms (可编程) |
脉冲扩展 | 可被激活(100 ms 或 IO-Link 循环时间) | |
熔断 | 反极性保护 , 防过载和短路 |
符合标准 | |||||
|
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
环境温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
存储温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
连接类型 | 带插头的固定缆线 | ||||||||||||||||
外壳长度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
外壳直径 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||
材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
连接器 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
质量 | 300 g | ||||||||||||||||
紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 30 Nm |