选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M 超声波传感器

主要优势一览

  • CANopen 接口
  • E1 型式批准
  • 高 EMC 抗扰性
  • 传感器头双向和可旋转
  • 坚固的金属底座
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 防护等级 IP68

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Approval
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M 技术数据

单头系统
感应范围200 ... 4000 mm
调整范围240 ... 4000 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 85 kHz
线性度误差< 40 mm
温度漂移< +/- 100 mm
可用前的时间延迟tv≤ 700 ms
MTTFd431 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
黄色 LED物体在评估范围内
红色/绿色 LEDCANopen 状态显示
工作电压UB9 ... 30 V
空载电流I0≤ 50 mA
功耗P0类型 0,6 W
接口类型CAN
通信协议CANopen
过程数据输入: 48 Bit
- 测量值(距离值) 16 Bit
- 信号质量 8 Bit
- 计数器-1 16 Bit 或 计数器-2 8 Bit
- 状态注册 8 Bit
节点 ID可编程
供应商 ID173 (0xAD)
产品代码50331651 (0x03000003)
传输速率250 kBit/s , 可编程 125 ... 1000 kBit/s
终端外部
循环时间53,5 ms 预设置 , 可编程
最小循环时间53,5 ms
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
通信接口CiA 310,版本 4.2.0
UL 认证UL 认证 , 一般用途 , 2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
UN/ECE 法规第 10 (E1) 号型式批准号: 10R-069608
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型带插头的固定缆线
防护等级IP68
材料
外壳PA-GF35
连接器
针脚数6
连接组件Deutsch 连接器 DT04-6P-CE02
Deutsch 触点 1060-16-0622
Deutsch 楔形接头 W6P
电缆
电缆直径7,25 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数5
线芯横截面积0,8 mm2
长度L352 mm ± 5 mm
质量240 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度67 mm
默认设置测量值“距离”,信号质量,计数器 2(对象 0x2000)
光束宽度宽(对象 0x4000)
同步停用(对象 0x2020)
节点 ID16
传输速率250 kBit/s
一般说明