选择您所在的国家/地区
VOC10M-F256-B12-V1D-CR03 工业级事件摄像头
主要优势一览
- 方便访问视频文件和在线直播的网络接口
- 视频环形缓冲器,带有预运行缓冲器,可在需要进行故障分析或记录的情况前后 60 秒内自动录制视频
- 通过 UDP、REST API 或数字硬件输入触发视频/图像捕获,方便整合
- 由于事件有时间戳,可以快速找到感兴趣的情况
- REST API 适用于所有摄像头功能的全面 HMI 整合
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
VOC10M-F256-B12-V1D-CR03 技术数据
用于记录视频序列的事件摄像头,具有 Livestream 功能; 安装距离:0.05 米至无限远; 内部视频环形缓冲器,带有预运行缓冲器,用于记录触发事件前后 60 秒的事件; 通过 UDP、HTTP REST API 或数字硬件输入触发视频/图像捕获 |
景深 | 0.05 m ... 无限远 | |
视野 | 见表格 | |
水平视角 | 62,2 ° | |
垂直视角 | 48,8 ° | |
滤波片 | 红外光滤波片 |
摄像头 | |||||||||||
|
摄像头 | 电动对焦(可通过软件调节) |
类型/尺寸 | 事件存储容量 , 多达 10000 个事件 | |
非易失性存储器 | 8 GByte microSD 卡,工业级,class 10 U1 |
工作电压 | UB | 18 ... 28 V DC |
电流消耗 | 最大 200 mA (无加热器) 最大 700 mA (带加热器) |
接口类型 | 10 BASE-T/100 BASE-TX | |
协议 | TCP/IP , HTTP , FTP , RTSP | |
传输速率 | 10 MBit/s / 100 MBit/s | |
IP 地址 | DHCP 已激活 , 回落 IP (192.168.100.50 |
信号电压 | ||||||||
| ||||||||
输入电流 | 最大 7 mA | |||||||
触发输入 | 正沿 | |||||||
脉冲持续时间 | 最小 20 ms | |||||||
输入滤波器 | 最小 1,5 ms |
电磁兼容性 | EN 61326-1:2013 | ||||
无线电设备 | |||||
|
视频 | 视频 Livestream: - 编解码器/容器: MJPEG - 帧率: 24 fps - 分辨率:1280 x 720 (HD)、1024 x 576、960 x 540、800 x 450、640 x 360 RTSP 流 1: - 编解码器/容器:H264/RTSP - 帧率:3 fps - 分辨率:1280 x 720 (HD)、1024 x 576、960 x 540、800 x 450、640 x 360 RTSP 流 2: - 编解码器/容器: H264/RTSP - 帧率: 3 fps - 分辨率: 640 x 360 视频录制: - 编解码器/容器:H264/MP4,可调节质量 - 帧率:24 fps - 分辨率:1920 x 1080 (Full HD)、1280 x 720 (HD)、1024 x 576、960 x 540、800 x 450、640 x 360 |
工作温度 | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
存储温度 | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
相对湿度 | 无凝露 |
防护等级 | IP65 | ||||||||||
连接 | M12 x 1 连接器,4 针,A 码 ,未屏蔽 (电源和数字输入) M12 x 1 插座,4 针,D 码 ,带屏蔽 (以太网) | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 0,3 kg | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | 4x M6 1x ¼-20 UNC |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。