选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENI90HO-R 增量旋转编码器

主要优势一览

  • 外壳 ∅ 93 mm
  • 最高 5000 个脉冲
  • 通用输出驱动器
  • BlueBeam 技术确保卓越精度
  • 耐盐水腐蚀
  • 嵌入式空心轴

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENI90HO-R 技术数据

检测类型光电采样
线性度误差± 0,025 °
脉冲计数最大 5000
MTTFd435 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB4,75 ... 30 V DC
空载电流I0最大 50 mA
输出类型推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压)
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 400 kHz
上升时间300 ns
A 到 B 相
脉冲计数 < 360090 ° ± 9 ° 电气
脉冲计数 ≥ 360090 ° ± 25 ° 电气
工作循环1/2 ± 10 %
连接器M12 连接器,8 针
M12 连接器,5 针
M23 连接器,12 针 ,顺时针旋转
M23 连接器,12 针 ,逆时针旋转
电缆∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2
端子盒缆线管道,适用于缆线直径 ∅4.0 mm ... 9.5 mm
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
盐雾试验DIN EN 60068-2-52 , 672 h
发射干扰EN IEC 61000-6-4:2019
抗扰度EN IEC 61000-6-2:2019
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证E223176 , cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 79 应用 适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定缆线
-5 ... 85 °C (23 ... 185 °F) ,可移动缆线
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
外壳铝粉末涂层
法兰铝,耐盐水腐蚀
不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量< 1100 g 没有电缆
旋转速度最大 3000 min -1

起始扭矩≤ 0,25 Nm

轴绝缘max. 2,5 kV (适用于介电强度型号)
轴负载
轴向≤ 100 N
径向≤ 300 N
尺寸
长度84,5 mm
直径93 mm
一般说明