选择您所在的国家/地区
OHV210-F229-B15 手持式读码器
主要优势一览
- 读取所有标准一维码和二维码
- 无线蓝牙连接
- 双透镜,读取范围较大
- 可从反射表面读取
- 可用作固定式读码器
- 便利的输出字符串格式
- 可使用 JavaScript 编程
- 听觉、触觉和视觉用户反馈
- 带状态指示器的可更换电池
- 防护等级 IP65
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
OHV210-F229-B15 技术数据
适用于所有常用一维码和二维码的具有蓝牙功能的手持式读码器 |
光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | |
可读代码 | 一维码:Codabar、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、GS1 DataBar、Hong Kong 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Pharmacode、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic、UPC/EAN、BC412 堆叠一维码:Codablock F、Code 49、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)、MicroPDF 二维码:Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular, Grid Matrix, Han Xin, Maxicode, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1 邮政编码:Australian Post、Intelligent Mail、Japan Post、KIX Code、Korea Post、Planet、Postnet、UK Royal Mail、UPU ID 标签 | |
读取距离 | 40 ... 310 mm 取决于代码类型 | |
读取区域 | 高密度读数范围:30° 水平,20° 垂直 宽读数范围:50° 水平,33.5° 垂直 | |
模块尺寸 | min. 0,1 mm | |
环境光限制 | 96890 Lux | |
目标速度 | 停止 |
摄像头 | |||||||||||
|
功能指示灯 | 3 个 LED | |
键 | 3 个可编程功能键 |
电源 | 来自锂离子电池 |
物理 | 蓝牙 5.0 LE , USB 2.0 | |
发射器频率 | 2.4 GHz |
符合标准 | |||||||||||
|
FCC 认证 | FCC-ID:HSW2832(手持式读码器),X8WBT840(充电器) |
环境温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
存储温度 | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
相对湿度 | 5 ...95% 无凝露 | |
耐冲击和抗振 | 能够承受多次跌落(从 1.8 m / 6 ft 高的地方跌落到水泥地面上) |
防护等级 | IP65 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 177 g (包含电池) | ||||||||||
尺寸 | 130 mm x 51 mm x 135 mm (长 x 宽 x 高) | ||||||||||
|
供货范围 | 手持式读码器 + 锂离子电池,1200 mAh + 充电器 |