选择您所在的国家/地区
IQH3-FP-V1 RFID 读/写设备
主要优势一览
- 范围达 30 cm
- 工作频率 13.56 MHz
- 符合 ISO 15693 标准
- 用作功能指示灯的 LED
- 多达 20 个标签的多标签读值,确保工作效率提高
- 用于连接 IDENTControl 控制接口
- 防护等级 IP67
显示详情
首选类型







注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
IQH3-FP-V1 技术数据
HF RFID 读写设备,ISO 15693,适用于 IDENTControl |
工作频率 | 13.56 MHz | ||||||||||
传输速率 | 26 kBit/s | ||||||||||
感应范围 | |||||||||||
| |||||||||||
平均无故障时间 | 97 a (在 +40 °C 下运行) |
绿色 LED | 通电 | |
黄色 LED | 读/写操作成功 | |
红色 LED | 状态显示 | |
蓝色 LED | 传输模式 |
电流消耗 | ≤ 700 mA | |
电源 | 来自 IDENTControl |
无线电设备 | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
防护等级 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
UL 认证 | E468231 cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
FCC 认证 | 此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生有害干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 注意: 如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。 | |
IC 认证 | 此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. | |
ACMA 认证 | CERT-7285 | |
WPC 认证 | ETA-SD-20230807834 | |
无线电认证 | 美国:包含 FCC ID IREIQR3FP 加拿大:包含 IC 7037A-IQR3FP |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调) -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (连续传输模式) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
防护等级 | IP67 | ||||||||||
连接 | M12 x 1 连接器 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 385 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|