选择您所在的国家/地区
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
IQT3-FP-IO-V1 技术数据
HF RFID 读写设备,带 IO-Link,符合 ISO 15693 标准 |
工作频率 | 13.56 MHz | ||||||||||
传输速率 | 26 kBit/s | ||||||||||
感应范围 | |||||||||||
| |||||||||||
平均无故障时间 | 90 a (在 +40 °C 下运行) |
绿色 LED | 绿色常亮:准备运行,无 IO-Link 通信 绿色闪烁 (1 Hz):IO-Link 运行 | |
黄色 LED | 读/写操作成功 | |
红色 LED | 状态显示 | |
蓝色 LED | 传输模式 |
工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC (IO-Link) |
电流消耗 | 最大 700 mA ( 注意:请检查主设备端口和连接缆线线规的电源功能以确保能稳定通信。 ) |
接口类型 | IO-Link | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D | |
过程数据 | 输入 32 Byte 输出 32 Byte | |
供应商 ID | 1 (0x0001) | |
设备 ID | 4195073 (0x400301) | |
数据传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | |
最小循环时间 | 4 ms | |
SIO 模式支持 | 无 | |
兼容主端口类型 | A 类 B 类 |
无线电设备 | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
防护等级 | EN 60529 | |
通信接口 | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
UL 认证 | E468231 cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
FCC 认证 | 此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生有害干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 注意: 如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。 | |
IC 认证 | 此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. | |
MIC 认证 | AC-24025 | |
ACMA 认证 | CERT-7286 | |
WPC 认证 | ETA-SD-20230908020 | |
无线电认证 | 美国:包含 FCC ID IREIQR3FP 加拿大:包含 IC 7037A-IQR3FP |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调) -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (连续传输模式) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
防护等级 | IP67 | ||||||||||
连接 | M12 x 1 连接器 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 385 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|