选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOS-IL-F239W 区域照明

主要优势一览

  • 平面、哑光表面与反光表面均匀照明
  • 智能照明控制,集成有闪烁控制器
Function
Product Compliance: Europe – CE
Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

VOS-IL-F239W 技术数据

白光,576 个高功率 LED,漫射光,可用作背光,光场尺寸:200 x 200 mm,集成有闪烁控制器
照明区域尺寸200 x 200 mm
光源576 个高功率 LED
LED 颜色白光
色温5300 K
光照方向漫反射型,适用于背光应用
辐照8 W/m2 工作距离为 0.2m 时
操作模式脉冲/闪烁模式
工作指示灯绿色 LED:供电
功能指示灯绿色 LED: 触发
工作电压UB21 ... 30 V DC
电流消耗0,3 A 在 24 V DC 时 (平均值) / 0,5 A ( 最大 脉冲式 )
功耗P017 W
闪烁持续时间0,01 ... 10 ms
VOS2000 0,08 ... 10 ms
VOS5000 0,18 ... 10 ms
输入/输出类型侧面触发 / 下降沿
0 电平0 ... 8 V
1 电平10 V ... UB
光生物安全性风险组 1 根据 IEC 62471
CE 符合性CE
环境温度5 ... 45 °C (41 ... 113 °F) ,无冷凝
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % 无凝露
防护等级IP65
连接电缆 PUR , M12 连接器,5 针 , A 码 , 230 mm
材料
外壳氧化铝 I PMMA
安装安装支架
质量大约 1400 g
尺寸
高度18 mm
宽度217 mm
长度233 mm
一般说明