选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MB-F32-A2-V1 磁场传感器

主要优势一览

  • 用于安装在液压缸上
  • 穿透缸壁检测活塞位置
  • 适用于磁性钢制液压缸
请联系我们了解预计的交货日期。955.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

MB-F32-A2-V1 技术数据

开关功能互补
输出类型PNP
连接开关输出 1 : 针脚 4
开关输出 2 : 针脚 2
安装在汽缸上
输出极性DC
开关范围sb类型 50 mm
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I0≤ 30 mA
MTTFd739 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED 指示红色: 开关状态 输出 1
黄色: 开关状态 输出 2
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料聚酰胺 (PA)
感应面聚酰胺 (PA)
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
高度21 mm
宽度18 mm
长度50 mm
一般说明