选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CAN/USB-Configuration-Kit 适配器套件

主要优势一览

  • CAN 总线网络组件的即插即用接口
  • CAN 总线传输速率高达 1 MBit/s
  • 集成式可开关总线终端电阻
  • 防护等级 IP20
  • 电流隔离

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

CAN/USB-Configuration-Kit 技术数据

包含 CAN-USB 转换器、电源和适配器/连接电缆的 CAN-USB 配置套件
工作电压UB5 V 通过 USB
工作电流IB500 mA 通过 USB
电流隔离1000 V DC/1 秒
500 V AC/1 分钟
接口类型高速 USB 2.0
CAN 2.0 A/B
数据传输速率CAN 波特率: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s
硬件要求PC
操作系统Microsoft Windows 10(32 位和 64 位)
一般说明