选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UPR-03 Universal Power Rail

主要优势一览

  • 35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert
  • Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
  • Standard length 2 m (6 foot), simple to customize to application space
  • Eliminates daisy-chains
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

UPR-03 技术数据

Universal Power Rail with end caps and cover, 3 conductors, length: 2 m
Rated voltageUr24 V DC
Rated currentIr4 A
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection3 conductors
Supply2 Conductors
Fault output1 Conductors
Dimensions35 x 15 x 2000 mm (1.4 x 0.6 x 78.7 inch) (W x H x L)
Height15 mm
Width35 mm
Length2000 mm
Scope of delivery- DIN mounting rail UPR-MR
- insert UPR-INS-03
- cover UPR-COVER
- end cap UPR-E
一般说明