选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOC5M-F256-B12-V1D-CR02 工业级事件摄像头

主要优势一览

  • 方便访问视频文件和在线直播的网络接口
  • 视频环形缓冲器,带有预运行缓冲器,可在需要进行故障分析或记录的情况前后 60 秒内自动录制视频
  • 通过 UDP、REST API 或数字硬件输入触发视频/图像捕获,方便整合
  • 由于事件有时间戳,可以快速找到感兴趣的情况
  • REST API 适用于所有摄像头功能的全面 HMI 整合

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

VOC5M-F256-B12-V1D-CR02 技术数据

用于记录视频序列的事件摄像头,具有 Livestream 功能;
安装距离:0.05 米至无限远;
内部视频环形缓冲器,带有预运行缓冲器,用于记录触发事件前后 60 秒的事件;
通过 UDP、HTTP REST API 或数字硬件输入触发视频/图像捕获
景深0.05 m ... 无限远
视野见表格
水平视角108,4 °
垂直视角92,2 °
滤波片红外光滤波片
摄像头
类型CMOS
快门滚动式快门
图像分辨率分辨率:1280 x 720 (HD)、1024 x 576、960 x 540、800 x 450、640 x 360
摄像头电动对焦(可通过软件调节)
类型/尺寸事件存储容量 , 多达 10000 个事件
非易失性存储器8 GByte microSD 卡,工业级,class 10 U1
工作电压UB18 ... 28 V DC
电流消耗最大 200 mA (无加热器)
最大 700 mA (带加热器)
接口类型10 BASE-T/100 BASE-TX
协议TCP/IP , HTTP , FTP , RTSP
传输速率10 MBit/s / 100 MBit/s
IP 地址DHCP 已激活 , 回落 IP (192.168.100.50
信号电压
16 ... 32 V DC
0 ... 5 V DC
输入电流最大 7 mA
触发输入正沿
脉冲持续时间最小 20 ms
输入滤波器最小 1,5 ms
电磁兼容性EN 61326-1:2013
无线电设备
指令 2014/53/EUETSI EN 300330 V2.1.1
视频视频 Livestream:
- 编解码器/容器: MJPEG
- 帧率: 24 fps
- 分辨率:1280 x 720 (HD)、1024 x 576、960 x 540、800 x 450、640 x 360

RTSP 流 1:
- 编解码器/容器:H264/RTSP
- 帧率:3 fps
- 分辨率:1280 x 720 (HD)、1024 x 576、960 x 540、800 x 450、640 x 360

RTSP 流 2:
- 编解码器/容器: H264/RTSP
- 帧率: 3 fps
- 分辨率: 640 x 360

视频录制:
- 编解码器/容器:H264/MP4,可调节质量
- 帧率:24 fps
- 分辨率:1920 x 1080 (Full HD)、1280 x 720 (HD)、1024 x 576、960 x 540、800 x 450、640 x 360
工作温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
存储温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
相对湿度无凝露
防护等级IP65
连接M12 x 1 连接器,4 针,A 码 ,未屏蔽 (电源和数字输入)
M12 x 1 插座,4 针,D 码 ,带屏蔽 (以太网)
材料
外壳铝 (AlMgSi0.5)
表面黑色 , 带粉末涂层
监测窗口镜片,全粘结
质量0,3 kg
尺寸
高度114 mm
宽度85 mm
深度35 mm
安装4x M6
1x ¼-20 UNC
一般说明