LRP1.D.PGMX.C.1 Control Unit Ex e, Polyamide, Pushbutton
主要优势一览
- Pushbutton green - 1x NO / 1x NC - labeling 'l'
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Degree of protection IP66
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M25
显示详情
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
- DE
- EN