选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECA30PL-03C1A-B25AY:OE:01 恒力开度仪旋转编码器

主要优势一览

  • 防锈耐酸测量缆线
  • 坚固的铝制卷筒外壳
  • 分辨率:13 位单圈,12 位多圈
EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ECA30PL-03C1A-B25AY:OE:01 技术数据

带 EtherNet/IP 接口的恒力开度仪旋转编码器
检测类型光电采样
设备类型高性能系列
测量范围3000 mm
结构类型80 mm
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≥ 350 mA
接口类型EtherNet/IP
分辨率
单圈13 Bit
多匝12 Bit
总体解决方案25 Bit
传输速率100 MBit/s
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
防护等级符合 DIN EN 60529
连接侧编码器: IP65
恒力开度仪:IP64
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
绳直径1,35 mm
滚筒周长200 mm
回缩速度8 m/s
弹簧回缩力7 ... 11 N
材料
外壳铝,涂层
恒力开度仪氧化铝
法兰氧化铝
不锈钢 1.4401/316
质量1870 g
使用寿命可达 106 次循环
一般说明