选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S 3-D 激光雷达传感器

主要优势一览

  • 角分辨率高
  • 可使用集成式指示激光进行对准
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
  • 紧凑设计
  • 高污染耐受性

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Product Compliance: Europe – CE
Warning
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S 技术数据

R2300,3-D 激光雷达传感器,适合物体探测和定位,物体测量范围达 10 m,以太网
测量范围0,2 ... 4 m (bk 10%)
0,2 ... 10 m (wh 90%)
参考目标柯达白 (90%)
光源激光二极管
激光额定值
注意激光辐射有害 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长测量红外激光 905 nm
指示激光红光 650 nm
光束发散测量激光: 横向 2 mrad , 纵向 9,5 mrad
指示激光: 0,3 mrad
脉冲长度测量激光: 5,2 ns
指示激光: 1,1 µs
重复率90 kHz
最大脉冲能量测量激光: < 81 nJ
指示激光: < 60 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
帧率25 fps
12,5 fps
扫描速率100 s-1
50 s-1
扫描区域100° 水平,9° 竖直
光点直径10 m 处为 25 mm x 100 mm
滤波片最大值、平均值、中间值
环境光限制60000 Lux
分辨率1 mm
MTTFd75 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
数据流指示器黄色 LED:有源以太网
绿色 LED:以太网链路
功能指示灯红色 LED:故障
控制元件
参数化指示器
工作电压UB10 ... 30 V
纹波10 % 在电源容限内
空载电流I0≤ 300 mA / 24 V DC
功耗P0< 8 W
可用前的时间延迟tv< 20 s
接口类型快速以太网
协议HTTP , UDP/IP
输入/输出类型
产品标准EN 60947-5-2
激光安全EN 60825-1:2014
测量速度50000 每秒测量次数
测得的噪音值类型 30 mm ,1 sigma
角分辨率在 12.5 Hz 下为 0.1°
绝对精度类型 ± 30 mm
重复精度< 12 mm
防护等级III (工作电压 50 V)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
防护等级IP65
连接4 针,M12x1 连接器,标准(供电) , 屏蔽连接至双侧
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
材料
外壳ABS + PC
光学端面PC(聚碳酸酯)
质量大约 0,27 kg
紧固螺丝的紧固扭矩1,5 Nm
尺寸
高度57 mm
宽度96 mm
长度69 mm
安装孔数4 , 最大螺纹深度为 9 mm
一般说明