选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-07 RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 高性能的紧凑型 UHF RFID 读/写设备,适用于中等检测范围
  • 坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 可切换天线极化和多标签读值
  • 清晰可见的 LED 状态指示器
  • 集成式 2 端口开关支持线型或环型拓扑
  • 通过集成的 Web 服务器实现简单的操作和配置
  • OPC UA 服务器和 AutoID 配套规范支持标准化通信
  • 通过 REST API 轻松集成到 IT 系统中

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-07 技术数据

UHF RFID 读写设备(巴西和哥伦比亚)
工作频率915 … 928 MHz:巴西、哥伦比亚
根据要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率3 … 1250 mW EIRP 可调
平均无故障时间55 a (在 +40 °C 下运行)
绿色 LED通电
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
链路/流量 LED绿色:网络连接
黄色:传输数据时有节奏地闪烁
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 500 mA
功耗P0≤ 10 W
浪涌保护类别 2
物理 以太网
协议HTTP (REST API)
OPC UA(AutoID 配套规范)
以太网/IP
PROFINET IO
传输速率10 MBit/s 或 100 MBit/s
物理 以太网
协议HTTP (REST API)
OPC UA(AutoID 配套规范)
以太网/IP
PROFINET IO
传输速率10 MBit/s 或 100 MBit/s
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
ANATEL 认证05576-24-06150
分类环境条件 A(受控环境)
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度2
防护等级IP67
连接电源:M12 连接器
保护接地:M4 接地螺丝
以太网:M12 插头连接
材料
外壳PA 6.6
底座压铸铝
质量820 g
尺寸
高度63 mm
宽度112 mm
长度114 mm
一般说明