选择您所在的国家/地区
IUR-F800-V1D-4A-FR2-02 RFID 读/写设备
主要优势一览
- 集成式多路复用器
- 可对多达 200 个标签进行多标签读值,提高了工作效率
- 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
IUR-F800-V1D-4A-FR2-02 技术数据
RFID 读/写设备 UHF,用于连接外部天线,美国和加拿大 |
工作频率 | 902 … 928 MHz:美国、加拿大 应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证 |
电源输出 | 100 mW … 1 W 可调节,增量为 100 mW |
LED 指示 | 16 个 LED,用于显示工作和天线状态 |
工作电压 | UB | 24 V DC ± 20 % |
功耗 | P0 | 24 VA |
接口类型 | RS-232,以太网,USB(便携式),Wiegand(扫描模式接口) |
连接 | M8 连接器,8 针 | |
输入类型 | 光耦合器 | |
输入数量 | 2 | |
输入电压 | 24 V DC | |
输入电流 | 20 mA |
连接 | M8 连接器,8 针 | |
输出类型 | 2 个光耦合器、2 个继电器 | |
输出数量 | 4 | |
输出电压 | 24 V DC | |
输出额定工作电流 | 光耦合器:20 mA 继电器:1 A 开关电流、2 A 连续负荷 |
防护等级 | IEC 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 |
FCC 认证 | 此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生有害干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 注意: 如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。 | |
IC 认证 | 此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. | |
无线电认证 | 美国: FCC IREIURF800 加拿大: IC 7037A-IURF800 |
环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
气候条件 | 空气湿度 5 ... 95 % ,无冷凝 | |
耐冲击和抗振 | 振动(正弦):1 g,10–150 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准 冲击(半正弦):30 g,符合 EN 60068-2-27 标准 |
防护等级 | IP53 | ||||||||||
连接 | 输入/输出:M8 连接器,8 针 继电器,RS-232:M8 连接器,8 针 以太网:M12 插头连接 供电电压:M8 连接器,4 针 外部天线:4 SMA 插座,50 Ω USB 接口:微型 USB 插座 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 1800 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|