选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01 绝对值编码器

主要优势一览

  • SSI 接口
  • 嵌入式空心轴
  • 分辨率:12 位单圈,12 位多圈
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度

显示详情

Product Compliance: USA - cULus LISTED
SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,1 °
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
工作电压UB4,5 ... 30 V
空载电流I0类型 50 mA
功耗P0大约 1,5 W
可用前的时间延迟tv< 450 ms
输出码格雷码
Code course(计数方向)顺时针递增
接口类型SSI
分辨率
单圈12 Bit
多匝12 Bit
传输速率0,1 ... 2 MBit/s
循环时间< 100 µs
符合标准RS 422
带插头的固定缆线电缆 ∅8 mm,8 x 2 x 0.14 mm2 , 长度 300 mm , M12 连接器,8 针
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度电缆,柔性: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
外壳镀镍钢 , 涂漆
法兰
不锈钢
质量大约 300 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
轴向24 N
径向198 N
角度偏移± 0,9 °
轴向偏移±0.3 mm 静态
径向偏移±0.5 mm 静态
供货范围弹簧板作为附件提供
一般说明