选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICA-F85E2-MC-IO-V1 按钮盒

主要优势一览

  • IO-link 接口
  • IO-Link A 类
  • M12 插头连接
  • 两个按钮,RGB 照明,可自由编程
  • 可编程夜间模式和闪烁模式

显示详情

IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

ICA-F85E2-MC-IO-V1 技术数据

带 IO-Link 接口的可编程按钮盒
UL 文件编号E198304
按钮两个按钮,RGB 照明,可自由编程
额定工作电压Ue18 ... 30 V
工作电流IB≤ 100 mA
防护等级III
额定电压24 V
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
固件更新
过程数据输入:8 位
- 输入信号:2 位
- 诊断信号:1 位
输出:16 位
- 控制信号:6 位
- 控制值:6 位
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID985089 (0x0F0801)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间5 ms
SIO 模式支持
兼容主端口类型A 类 , B 类
电磁兼容性
指令 2014/30/EUDIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61131-9
防护等级DIN EN 60529
污染程度DIN EN 61010-1
通信接口DIN EN 61131-9 / IO-Link V1.1.2
耐冲击性IEC 60068-2-27
抗振性IEC 60068-2-6
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
耐冲击和抗振50 g,11 ms,半正弦波
5 g,10... 500 Hz
污染程度2
防护等级IP65
连接M12 x 1 连接器,4 针,A 码
质量121 g
尺寸
高度35,6 mm
宽度40 mm
长度123,3 mm
一般说明