选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MH 04-2681F 辅助安装件

主要优势一览

  • 适用于 VariKont、+U1+ 和 +U9* 传感器
  • 交货中包含 VariKont 的固定螺丝
请联系我们了解预计的交货日期。151.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

MH 04-2681F 技术数据

VariKont、+U1+ 和 +U9* 的辅助安装件
标准IEC 68-2-6,IEC 68-2-27
耐冲击性b < 30 g,T < 11 ms
抗振性f < 55 Hz,a < 1 mm
材料镀铬压铸锌
质量大约 270 g
尺寸90 mm x 40 mm x 28 mm (采用两点固定)
高度28 mm
宽度40 mm
长度90 mm
一般说明