选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUR-F800-V1D-4A-FR2-10 RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 集成式多路复用器
  • 可对多达 200 个标签进行多标签读值,提高了工作效率
  • 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

IUR-F800-V1D-4A-FR2-10 技术数据

RFID 读写设备 UHF,用于连接外部天线(澳大利亚)
工作频率920 MHz … 926 MHz:澳大利亚
应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
电源输出100 mW … 2 W 可调节,增量为 100 mW
LED 指示16 个 LED,用于显示工作和天线状态
工作电压UB24 V DC ± 20 %
功耗P024 VA
接口类型RS-232,以太网,USB(便携式),Wiegand(扫描模式接口)
连接M8 连接器,8 针
输入类型光耦合器
输入数量2
输入电压24 V DC
输入电流20 mA
连接M8 连接器,8 针
输出类型2 个光耦合器、2 个继电器
输出数量4
输出电压24 V DC
输出额定工作电流光耦合器:20 mA
继电器:1 A 开关电流、2 A 连续负荷
防护等级IEC 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
气候条件空气湿度 5 ... 95 % ,无冷凝
耐冲击和抗振振动(正弦):1 g,10–150 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,符合 EN 60068-2-27 标准
防护等级IP53
连接输入/输出:M8 连接器,8 针
继电器,RS-232:M8 连接器,8 针
以太网:M12 插头连接
供电电压:M8 连接器,4 针
外部天线:4 SMA 插座,50 Ω
USB 接口:微型 USB 插座
材料
外壳铝粉末涂层
质量大约 1800 g
尺寸
高度157 mm
宽度260 mm
长度68 mm
一般说明