选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENI58IL-S10QA5-1250UD2-RMY:01 增量旋转编码器

主要优势一览

  • 外壳 ∅ 58 mm
  • 实心轴
  • 方形法兰
  • 1250 次脉冲
  • RS 422 接口
  • BlueBeam 技术确保卓越精度
  • 逆时针方向 B 前的相位 A,从轴上查看

显示详情

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENI58IL-S10QA5-1250UD2-RMY:01 技术数据

检测类型光电采样
线性度误差± 0,025 °
脉冲计数1250
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1070 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB4,75 ... 30 V
空载电流I0最大 50 mA
输出类型RS422, 增量
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 400 kHz
上升时间300 ns
A 到 B 相
脉冲计数 < 360090 ° ± 9 ° 电气
脉冲计数 ≥ 360090 ° ± 15 ° 电气
工作循环1/2 ± 10 %
连接器7 针 MIL 连接器
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
外壳3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
法兰3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
实心轴 不锈钢
质量< 400 g 没有电缆
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩≤ 35 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
轴向40 N,最大 6000 min-1
10 N,最大 12000 min-1
径向80 N,最大 6000 min-1
20 N,最大 12000 min-1
尺寸
直径58,5 mm
一般说明