选择您所在的国家/地区
ICA-16DIO-G11-IO I/O 集线器
主要优势一览
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 可配置 16 路数字输入/输出
- 可以为每个端口配置逻辑电平
- 可以根据端口配置滤波时间
- 可以为每个端口配置脉冲扩展
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- FR
ICA-16DIO-G11-IO 技术数据
带 IO-Link 接口的 I/O 集线器,用于 16 路可自由配置的数字输入/输出 |
平均无故障时间 | 144 a |
LED PWR | 绿色 LED: 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
LED P | 开关状态 (IO);多色 LED 黄色:只有 IO 4 针处于激活状态 蓝色:只有 IO 2 针处于激活状态 绿色:IO 4 针和 2 针都处于激活状态 红色:传感器电源或输出过载 |
工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC,PELV 最大电源电流限制 4 A |
空载电流 | I0 | ≤ 25 mA |
工作电流 | IB | 最大 4 A |
接口类型 | IO-Link | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D 固件更新 | |
过程数据 | 输入 3 Byte - 输入信号 16 Bit - 诊断信号 5 Bit 输出 2 Byte - 输出信号 16 Bit | |
供应商 ID | 1 (0x0001) | |
设备 ID | 985602 (0x0F0A02) | |
数据传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | |
最小循环时间 | 1 ms | |
SIO 模式支持 | 无 | |
兼容主端口类型 | A 类 |
编号/类型 | 16 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流 (P1 ... P8) | |
电源 | 自 IO-Link | |
电流负载容量 | 180 mA ,过载和短路保护 | |
输入电流 | ≤ 5 mA (内部限制) | |
开关点 | 类型 3,依据 IEC 61131-2 |
编号/类型 | 16 个电子输出端,PNP (P1 … P86),过载保护和短路保护 | |
电源 | 自 IO-Link | |
电压 | ≥ (UB - 1.5 V) | |
电流 | 180 mA 每路输出 |
电磁兼容性 | |||||
|
防护等级 | EN 60529:2000 | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
通信接口 | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006 |
UL 认证 | 一般用途直流负载规格/直流先导负载 防护等级未经 UL 测试,而是由倍加福 SE 公司测试 |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 85 % 无凝露 | |
气候条件 | 仅供室内使用 | |
海拔高度 | ≤ 5000 m 高于 MSL | |
耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
抗振性 | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
污染程度 | 3 |
防护等级 | IP68 / IP69K | ||||||||||
连接 | IO-Link:M12 圆形插接头,符合 EN 61076-2-101 标准,LM 型(4 针,接头触点,螺纹接合,A 型) 母头连接器:LF 型或类似 P:M12 圆形插接头,符合 EN 61076-2-101 标准,LF 型(4 针,插座触点,螺纹接合,A 型) 对接连接器:LM 类型或类似 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 200 g | ||||||||||
拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1,8 Nm | ||||||||||
拧紧扭矩,缆线密封接头 | 0.4 Nm | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
结构类型 | 现场外壳 | ||||||||||
安装 | 安装板 |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。