选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECA30PL-05A4A-Y16BD:NN:01 恒力开度仪旋转编码器

主要优势一览

  • 防锈耐酸测量缆线
  • 坚固的铝制卷筒外壳
  • 分辨率:13 位单圈,12 位多圈
Product Compliance: Europe – CE
CANopen® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ECA30PL-05A4A-Y16BD:NN:01 技术数据

带 CANopen 接口的恒力开度仪旋转编码器
检测类型磁性采样
设备类型高性能系列
测量范围5000 mm
结构类型130 mm
分辨率恒力开度仪:
130 mm 设计: 0,04 mm
编码器:
25 位(13 位/转)
工作电压UB9 ... 30 V DC
空载电流I0≥ 350 mA
接口类型CANopen
分辨率
单圈13 Bit
多匝12 Bit
总体解决方案25 Bit
传输速率最大 1 MBit/s
符合标准通信配置文件:DS 301
设备配置文件:DS 406 和 DS 417 , 可编程,符合 2 级
连接器M12 连接器,5 针 , A 码
防护等级符合 DIN EN 60529
连接侧编码器: IP65
恒力开度仪:IP64
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
绳直径1,35 mm
滚筒周长334,1 mm
回缩速度4 m/s
弹簧回缩力15 ... 21 N
材料
外壳铝,涂层
恒力开度仪氧化铝
法兰氧化铝
不锈钢 1.4401/316
质量2888 g
使用寿命可达 106 次循环
默认设置参考“客户特定信息”部分
一般说明