F*-LBF-I1.32 Surge ProtectorFieldConnex® Fieldbus
主要优势一览
- Surge Protector in stainless steel housing
- Intrinsically safe, FISCO or Entity
- Surge protection for '+' and '-' fieldbus lead
- Choice of threads 20 mm or 1/2" NPT
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
显示详情
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
- DE
- EN