选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICE11-8IOL1-G60L-V1D IO-Link 主设备

主要优势一览

  • 4 个 A 类 IO-Link 端口和 4 个 B 类 IO-Link 端口
  • 兼容多个协议
  • M12 电源连接器,L 型
  • 坚固的金属外壳
  • 基于 Web 的配置
  • 温度范围扩大

显示详情

EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Interface
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

ICE11-8IOL1-G60L-V1D 技术数据

带有 4 个 A 类和 4 个 B 类 IO-Link 端口的以太网 IO-Link 模块
UL 文件编号E223772
LED 指示参见手册
旋转开关设置现场总线协议
额定工作电压Ue20 ... 30 V
额定电压24 V DC (SELV/PELV)
电流消耗类型 160 mA ± 20 % 在额定电压下
电流负载容量最大 2 x 16 A 每个模块
最大 9 A,通过 US
最大9 A,通过 UAUX
接口类型工业以太网
物理 M12,D 码
协议PROFINET IO , EtherNet/IP , EtherCAT , CC-Link IE 现场基本型 , MODBUS TCP
传输速率快速以太网 10/100 Mbps , 全双工
编号/类型4 x IO-Link A 类 (X1 - X4)
4 x IO-Link B 类 (X5 - X8)
可配置为:
最多 8 路 IO-Link 和 4 路数字输入/输出 + 4 路数字输出
最多12 路数字输入和 4 路数字输出
最多16 路数字输出
短路保护
传感器电源最大 4 A 每个端口 (X1 - X8) 通过 L+(针脚 1)
每个端口对(X1/X2、X3/X4、X5/X6、X7/X8)最大 6.5 A
对于 UL 应用,每个端口对(X1/X2、X3/X4、X5/X6、X7/X8)最大 5 A
输出额定工作电流Ie最大 500 mA 每个端口 (X1 - X8) 通过 C/Q(通道 A/4 针)
每个端口最大 2 A (X1 - X8),通过 DO(通道 B/2 针)
最大 5 A 总电流 X5 ...X8,通过 UAUX
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 55032
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准类型 1,符合 IEC 61131-2 标准
耐冲击性EN 61131-2:2004
UL 认证
最大允许工作电流max. 9 A
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 2000 m
耐冲击和抗振50 g,11 ms,所有轴
抗振性15 g,5 - 500 Hz
污染程度3
接触件PA
防护等级IP65 / IP67/ IP69K
连接电源 M12,L 码
现场总线 M12,D 码
输入/输出 M12,A 码
材料
触点铜锡合金,镀金
铜镍合金,镀金
外壳压铸锌
密封件FKM
质量480 g
紧固螺丝的紧固扭矩1 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0,5 Nm
尺寸
高度200 mm
宽度59,6 mm
长度21 mm
结构类型现场外壳
夹紧螺丝的拧紧扭矩0,5 Nm
一般说明