KFA6-ER-1.W.LB Conductive Switch Amplifier
主要优势一览
- 1-channel signal conditioner
- 230 V AC supply
- Level sensing input
- Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ
- Relay contact output
- Fault relay contact output
- Adjustable time delay up to 10 s
- Minimum/maximum control
- Line fault detection (LFD)
显示详情
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL