选择您所在的国家/地区

转至全球网站

9409 10*10 联轴器

主要优势一览

  • 无齿隙角同步旋转传输
  • 极高的扭转弹簧刚度
  • 不锈钢和阳极氧化铝材质
有存货798.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

9409 10*10 技术数据

波纹管联轴器
环境温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
轴直径d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
材料
法兰氧化铝
波纹管不锈钢
质量大约 16 g
旋转速度最大 10000 min -1
最大扭矩1 Nm
紧固螺丝的紧固扭矩1,5 Nm
径向偏移最大 ± 0,3 mm
轴向偏移最大 ± 0,5 mm
角度误差最大 ± 4 °
扭转弹簧刚度140 Nm / 拉德
径向弹簧刚度10 N / mm
惯性力矩9 g cm2
一般说明