选择您所在的国家/地区

转至全球网站

K-CJC-BU Terminal Block for Cold Junction Compensation

主要优势一览

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules of K-System
  • Integrated Cold Junction Compensation
  • Packaging unit: 1 piece, blue
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

K-CJC-BU 技术数据

Terminal block for cold junction compensation, 3-pin screw terminal, blue
Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorblue
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15 x 18 mm (0.6 x 0.6 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal with integrated cold junction compensation , removable
Structureone-rowed
Packing unit1 item(s)
一般说明