选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB500-F42-E6-V15 超声波传感器

主要优势一览

  • 2 路独立开关输出
  • 极小的不可用区域
  • 示教
  • 干扰抑制(在近距离内声锥的发散可调)
  • 温度补偿
  • 同步选项
  • 常开/常闭可选

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,040.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

UB500-F42-E6-V15 技术数据

单头系统
感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 390 kHz
响应延迟大约 50 ms
绿色 LED绿色常亮:通电
黄色 LED 1常亮:开关状态开关输出 1
闪烁:程序功能
黄色 LED 2常亮:开关状态开关输出 2
闪烁:程序功能
红色 LED正常运行:“故障”
程序功能:未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作max. 95 Hz
多路转换操作≤ 95/n Hz,n = 传感器的数量
输出类型2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可选
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
默认设置开关点 A1: 50 mm , 开关点 A2: 500 mm , 宽声锥
电压降Ud≤ 2,5 V
重复精度≤ 0,5 % 开关点
开关频率f≤ 8 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响± 1 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP54
材料
外壳ABS
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量140 g
尺寸
高度80 mm
宽度80 mm
长度34 mm
一般说明