选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB15-30GM50-WS 电感式传感器

主要优势一览

  • 基本系列
  • 2 线 AC
  • 15 mm,准齐平
有存货1,374.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - cCSAus
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB15-30GM50-WS 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn15 mm
安装准齐平
输出极性AC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
实际工作距离sr13,5 ... 16,5 mm
衰减系数 rAl 0,33
衰减系数 rCu 0,28
衰减系数 r304 0,81
输出类型2 线
工作电压UB20 ... 253 V
开关频率f0 ... 20 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护允许反接
电压降Ud< 5 V (IL > 50 mA);< 8 V (IL < 50 mA)
瞬时电流
(20 ms,0.1 Hz)
0 ... 1600 mA
工作电流IL5 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 1,7 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
线芯横截面积0,75 mm2
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍
电缆直径6,4 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,75 mm2
长度L2 m
尺寸
长度50 mm
直径30 mm
注意1) 当温度低于 0 °C 时,允许工作电压 Ub 80...253 V
安全保险丝 ≤ 0.3 A(快速熔断),符合 IEC 60127-2 Sheet 1
建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。
一般说明