选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VB34-2500-OM 条形码扫描器

主要优势一览

  • 带集成振镜的型号
  • 针对汽车行业的要求进行了优化
  • 动态聚焦系统
  • 用于主设备/从属设备配置的快速 Lonworks 接口
  • 用于参数设置的显示屏和键盘

显示详情

Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

VB34-2500-OM 技术数据

条形码扫描器
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级2
波长650 nm
光束发散< 1,5 mrad
脉冲长度0,097 ms
重复率500 Hz
最大脉冲能量0,39 μJ
扫描速率600 ... 1200 s-1 , 可编程
读取距离450 ... 2000 mm
振镜偏转:-2.5° ...37.5°,可参数化 振荡频率:0 ...19 Hz,可编程
分辨率最大值: 0,2 mm ( 8 mils )
工作指示灯绿色 LED: 通电 , 黄色 LED: 激活触发 (PHASE ON)
数据流指示器绿色 LED 闪烁: 已执行数据传输 (TX-DATA)
控制元件LCD 显示屏上用于参数设置的键盘(3 个薄膜按键)
参数化指示器LC 显示屏
工作电压UB15 ... 30 V DC
功耗P0最大 20 W
接口类型串口 , RS-232 和 RS-485 最高 115.2 kBit/s
输入类型3 路数字输入和外部触发器
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA
电压降Ud0,3 V 当 负载电流 ≤ 10 mA
指令符合性EMC 指令 2004/108/EC
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 55022
电气安全EN 60950-1:2006
激光等级IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
耐冲击性IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向)
抗振性IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向)
防护等级IP64
连接接口 (初级,次级) : 25 针 Sub-D 连接器 , Lonworks: : 9 针 Sub-D 插座 , 9 针 Sub-D 连接器
材料
外壳
质量2000 g
尺寸
高度99 mm
宽度113 mm
深度180 mm
一般说明