选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCN25-F35-A2-250-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 舒适系列
  • 传感器组件的温度范围扩大
    0 ...250 °C (0 ...482 °F)
  • 连接传感器和放大器的 10 m 缆线,带金属箱
  • 适用于拖链
  • 对于可移动铺设,最小弯曲半径为 30 cm

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。6,088.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCN25-F35-A2-250-V1 技术数据

开关功能互补
输出类型PNP
额定工作距离sn25 mm
安装齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 20 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,5
衰减系数 r304 0.6 ...1
输出类型4 线
安装角Al
放大器外壳不锈钢
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 20 Hz
迟滞H0,3 ... 5 类型 2 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 25 mA
可用前的时间延迟tv≤ 20 ms
开关状态指示灯黄色多孔 LED
MTTFd7515 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
缆线版本PFA 缆线,带不锈钢护套
线芯横截面积3 x 0.34 ,带屏蔽
外壳材料PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303
感应面PTFE
防护等级放大器 IP67
传感器 IP40
尺寸
高度40 mm
宽度44 mm
长度56 mm
电缆长度L = 10 m
注意- 放大器 0 °C ...70 °C
- r1.4305 取决于测量板的厚度 d:
对于 d < 1mm,r1.4305 = 1 
额外附件:对于在潮湿环境中的使用,可以提供保护盖 SH-F35,并且该保护盖可以提供机械保护。
一般说明