选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI104-F90-IE8-V15 感应式定位系统

主要优势一览

  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 可调开关点
  • 测量范围 0 ...104 mm
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

PMI104-F90-IE8-V15 技术数据

开关元件功能模拟电流输出,PNP,二进制码,常开
物距0,5 ... 3 mm , 推荐: 2 mm
测量范围0 ... 104 mm
线性度范围1 ... 103 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
线性度误差在测量范围内:± 0,8 mm
在线性度范围内:± 0,4 mm
重复精度R± 0,1 mm
分辨率125 µm
温度漂移±0.5 mm (-25 °C ...70 °C)
空载电流I0≤ 40 mA
工作电压指示灯绿色 LED
MTTFd280 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护
工作电流IL≤ 100 mA
开关窗口± 1 mm
开关迟滞0,4 mm
电压降≤ 3 V
短路保护脉冲式
输出类型1 电流输出: 4 ... 20 mA
负载电阻器≤ 400 Ω
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳ABS
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
尺寸
高度41 mm
宽度23 mm
长度126 mm
一般说明